The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar, till­behör
    • GTVDM052
    EAN
    4012002248423
    E-nr.
    1156039
    Förp
    1 bit
    • Golv­boxar, till­behör

    Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1mm) för GTVD200/ GTVD300, 20,1 x 14,8mm GTVDM052

    Till golvboxar Excel, Commscope, Brand Rex, Hager, Metz Connect, OBS! kontrollera storleken (HxB) på donet så kan vi enklare guida dig rätt
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1mm) för GTVD200/ GTVD300, 20,1 x 14,8mm

    GTVDM052

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Snab­ban­slut­ning
    Dimen­sioner
    • Längd
      70 mm
    • Bredd
      40 mm
    • Öppningens mått (B × H)
      20,1 x 14,8
    Utrust­ning
    • Antal 1-facks öppning
      2
    • Antal 2-facks öppning
      0
    • Antal 3-facks öppning
      0
    • Antal CEE-/­Pe­ri­lex­-­öpp­ningar
      0
    • Antal ovala öppningar
      0
    • Antal runda öppningar
      0
    • Antal fyrkants­öpp­ningar
      0
    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • Mate­rial
      Alumi­nium
    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      Data­mo­duler
    • Typ av data­uttag (modul)
      Typ 05
    • Modul­namn för datautta
      Large Keys­tone
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Instal­la­tions­vinkel
      90 °

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP-dokument en-GB 2022-04-01
    PDF
    203,76 kB
    REACh-certifikat GTVDM052
    PDF
    RoHS-certifikat GTVDM052
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GTVDM052 | Hager Sverige

      Produktbild GTVDM052

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad GTVDM052 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GTVDM052

      Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1mm) för GTVD200/ GTVD300, 20,1 x 14,8mm

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Handbok

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-Declaration | Hager Sverige

      EU-Declaration

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
      Bild EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GTVDM301 - Centrumbricka ljud/vid D-Sub9 12,8x21, för app-dosa GTVD200/ GTVD300, Aluminium
      GTVDM301
      Centrumbricka ljud/vid D-Sub9 12, 8x21, för app-dosa GTVD200/ GTVD300, Aluminium
      E-nr.
      1156054
    • 2
      GS20226024 - Vägguttag 2-vägs SCHUKO 45x45 33° grön
      GS20226024
      Vägguttag 2-vägs SCHUKO 45x45 33° grön
    • 3
      GS30223020 - Vägguttag 3-vägs SCHUKO 45x45 33° röd
      GS30223020
      Vägguttag 3-vägs SCHUKO 45x45 33° röd
    • 4
      GKWHO - Dragavlastning till  45x45 dosa, klämmanslutning.
      GKWHO
      Dosa 45x45, direktanslutning (klämma), med dragavlastning
    • 5
      GMKUSB3A - USB 3 Typ A 0,2m för montage i Keystone centrumbricka
      GMKUSB3A
      USB 3 Typ A 0, 2m för montage i Keystone centrumbricka
      E-nr.
      1156825

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group