The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • GSETDM032LAN

Centrumbricka 2x Keystone Typ 03 (14,85x19,5/21,7mm) ink ram märkfönster, Silver GSETDM032LAN

EAN
4012740986779
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tillgänglighet och pris vid förfrågan
Till fönsterbänkskanaler BR65Hager VZ314RJ, Leoni MegaLine Connect45, Metz Connect/ BTR E-DAT, OBS! kontrollera storleken (HxB) på donet så kan vi enklare guida dig rätt

Centrumbricka 2x Keystone Typ 03 (14,85x19,5/21,7mm) ink ram märkfönster, Silver

GSETDM032LAN

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Dimen­sioner
  • Höjd
    80 mm
  • Djup
    30 mm
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Keys­tone/ Actassi kompletta set
  • AT_Di­men­sions­O­pe­ning
    21,7 x 14,8
  • AT_Mo­du­le­Na­me­Da­ta­Sockets
    BTR EDat
  • AT_In­stal­la­tio­nAngle
    45 °

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
REACh-certifikat GSETDM032LAN
PDF
RoHS-certifikat GSETDM032LAN
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GSETDM032LAN | Hager Sverige

    Produktbild GSETDM032LAN

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad GSETDM032LAN | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad GSETDM032LAN

    Centrumbricka 2x Keystone Typ 03 (14,85x19,5/21,7mm) ink ram märkfönster, Silver

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager Sverige

    Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

    PDF
    4,01 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2025-06-05 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2025-06-05

    PDF
    303,23 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00