The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • GS16019016
    EAN
    4012740868457
    E-nr.
    1157093
    Förp
    10 St

    Uttagsinsats BR 1x Schucko + 1x USB A + 1x USB C Vit GS16019016

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Uttagsinsats BR 1x Schucko + 1x USB A + 1x USB C Vit

    GS16019016

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Ström
    • Utef­fekt
      15 W
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,06 W
    Mate­rial
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      50 mm
    • Bredd
      120 mm
    • Djup
      54 mm
    • Antal enheter
      2
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Wago Winsta
    • Anslut­nings­area flex­ibel ledare, utan ändhylsa
      1,5 - 2,5 mm²
    • Typ av monte­ring
      Modulär
    • Anslut­ning­/­kon­takt typ USB
      AC
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Kana­lens främre fäste
    Utrust­ning
    • Kontakt/­kon­takttyp uttag
      Schuko - Jordade
    • Roterad centra­l­in­sats
      Nej
    • Med gång­järns­lock
      Nej
    • Med rund skydds­jord­stift
      Nej
    • Med signal­lampa
      Nej
    • Med lås
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    • Förut­rustad med
      Vägg­uttag + USB-lad­dare av typ A och C
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Säkerhet
    • Pets­kyddad
      Ja
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Funk­tioner
    • Med orien­te­rings­be­lys­ning
      Nej
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Med tryck­/präg­ling
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    ProductEnvironmentProfile
    PDF
    252,25 kB
    Hager REACh-certifikat GS16019016
    PDF
    Hager RoHS-certifikat GS16019016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GS16019016 | Hager Sverige

      Produktbild GS16019016

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad GS16019016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GS16019016

      Uttagsinsats BR 1x Schucko + 1x USB A + 1x USB C Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE socket with USB charging socket A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09) | Hager Sverige

      Manual for GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE socket with USB charging socket A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09)

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-07-02

      PDF
      3,47 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

      Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-06-16 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-03 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-03

      PDF
      212,72 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00