![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
DisplayPort-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit GMSET029016
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
FärgTrafikvit
-
RAL-kod9016
-
YtbehandlingMatt
-
BehandlingObehandlad
-
MärkningMed märkfält
-
Har märksfältJa
-
Kapslingsklass (IP)IP00
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild GMSET029016
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF3,27 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse en-GB, de-DE 2022-08-17
PDF534,09 kB