The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Snab­ban­slut­nings­system
    • Snab­ban­slut­nings­sys­tem, Wago
    • GKWAD93006
    WAGO Winsta anslutningskabel typ B, 3G1,5 mm² och 0,6 meter lång, halogenfri (HFR) och klassad enligt CPR Cca för hög brandprestanda. Utformad för robust, driftsäker och standardiserad installation i krävande elmiljöer.
    EAN
    4012740002943
    Förp
    40 St
    • Snab­ban­slut­nings­sys­tem, Wago
    • Produkter för arbets­plats, snab­ban­slut­nings­system
    • Visa mer

    Anslutningskabel Wago Winsta typ B, 3G1,5², 0,6 m Cca GKWAD93006

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Anslutningskabel Wago Winsta typ B, 3G1,5², 0,6 m Cca

    GKWAD93006

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    Spän­ning
    • Max. drift­spän­ning (Umax)
      400 V
    • Märkspän­ning
      400 - 400 V
    • Märkstöt­spän­ning
      6 kV
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    Kabel
    • Kabel­dia­meter
      9,4 mm
    • Kabel­längd
      0,6 m
    • Kabel konti­nu­er­ligt tempe­ra­tur­tålig till
      60 °C
    Dimen­sioner
    • Längd
      600 mm
    Anslut­ning
    • Ledar­area
      1,5 - 4 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Wago Winsta
    • Antal ledningar
      3
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Utrust­ning
    • Meka­nisk kodning
      Ja
    • Kabeltyp sida 1
      Plug
    • Kabeltyp sida 2
      Kontakt
    • Kabeltyp
      H05Z1Z1-F
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • Färg anslut­ning
      Grå
    Ström
    • Brand­last
      0,1727 kWh
    Resis­tans
    • Konti­nu­i­tets­mot­stånd
      1 mΩ

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat GKWAD93006
    PDF
    RoHS-certifikat GKWAD93006
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GKWAD93006 | Hager Sverige

      Produktbild GKWAD93006

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GKWAD93006 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GKWAD93006

      Anslutningskabel Wago Winsta typ B, 3G1,5², 0,6 m Cca

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) de-DE, en-GB 2025-10-13 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) de-DE, en-GB 2025-10-13

      PDF
      190,32 kB
      Bild EU Declaration Wago | Hager Sverige

      EU Declaration Wago

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2023-01-25

      PDF
      141,68 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      G4761 - Anslutningsladd BR 5m Stickpropp Wago 3-p
      G4761
      Anslutningsladd BR 5m Stickpropp Wago 3-p
      E-nr.
      1157856
    • 2
      G4775 - Anslutningsledning BR, Wago 5-polig, Halogenfri, 1,5m
      G4775
      Anslutningsledning BR, Wago 5-polig, Halogenfri, 1, 5m
      E-nr.
      1158283
    • 3
      GKWAD55015 - Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 1,5 m Cca
      GKWAD55015
      Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 1, 5 m Cca
    • 4
      GKWAD55025 - Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 2,5 m Cca
      GKWAD55025
      Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 2, 5 m Cca
    • 5
      GKWAD93025 - Anslutningskabel Wago Winsta typ B, 3G1,5², 2,5 m Cca
      GKWAD93025
      Anslutningskabel Wago Winsta typ B, 3G1, 5², 2, 5 m Cca

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group