The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • GD106E
    EAN
    3250612843220
    Förp
    4 St

    MINISKAP 6 MODULER GD106E

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    MINISKAP 6 MODULER

    GD106E

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Dörr 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
    • Täck­lock 1 tillgängliga produkter
    • Till­behör 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Dörr
    • Låssystem
    • Ritnings­ficka
    • Täck­lock
    • Till­behör
    • GP106P

      Vit dörr till GD106N

      0,00 kr  / *
    • VZ313

      Lås till minigamma

      0,00 kr  / *
    • GZ06A

      Plastficka A5 för gruppförteckning. 10ST/FÖRP

      0,00 kr  / *
    • P032F

      Täckbricka 1 modul vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      50 A
    Ström
    • Maximal effekt­för­lust per skåp vid ΔT=20K vid 50 % av kaps­lings­höjden
      6,6 W
    • Maximal effekt­för­lust per skåp vid ΔT=20K vid 75 % av kaps­lings­höjden
      5,1 W
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      1
    • Antal rader
      1
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Nej
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      6
    Funk­tioner
    • Har skydds­hu­vud­bry­tare
      Nej
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      180 mm
    • Bredd
      146 mm
    • Djup
      82 mm
    • Antal bred­den­heter
      6
    Skydd, dörr
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås
    • Glöd­tråds test
      750 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACh-certifikat GD106E
    PDF
    RoHS-certifikat GD106E
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GD106E | Hager Sverige

      Produktbild GD106E

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GD106E | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GD106E

      Produktdatablad sv-SE 2026-08-18

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
      Bild UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager Sverige

      UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

      IP Rating Guidance

      PDF
      356,09 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_ENC_TDS_MinigammaandVectordimensions.pdf | Hager Sverige

      UK_ENC_TDS_MinigammaandVectordimensions.pdf

      Technical Data sheet with dimensions for Mini Gamma and Vector II products.

      PDF
      94,78 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group