The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • G4778

Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:25 OBS! utgått G4778

EAN
4012740865920
E-nr.
1158273
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:25 OBS! utgått

G4778

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    5
Spän­ning
  • Max. drift­spän­ning (Umax)
    400 V
  • Märkspän­ning
    230 - 230 V
  • Märkstöt­spän­ning
    6 kV
Elekt­risk ström
  • Märkström
    20 A
Kabel
  • Kabel­dia­meter
    13 mm
  • Kabel konti­nu­er­ligt tempe­ra­tur­tålig till
    70 °C
Anslut­ning
  • Ledar­area
    2,50 - 2,50 mm²
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Wago Winsta
  • Antal ledningar
    5
Skydd, dörr
  • Låsbar
    Nej
Utrust­ning
  • Meka­nisk kodning
    Ja
  • Kabeltyp sida 1
    Plug
  • Kabeltyp sida 2
    Kontakt
  • Kabeltyp
    Anslut­nings­kabel
Använd­nings­för­hål­landen
  • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
Mate­rial
  • Färg
    Svart
  • Färg anslut­ning
    Svart
Ström
  • Brand­last
    1,81 kWh
Resis­tans
  • Konti­nu­i­tets­mot­stånd
    1,33 mΩ

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat G4778
PDF
Hager RoHS-certifikat G4778
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild G4778 | Hager Sverige

    Produktbild G4778

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad G4778 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad G4778

    Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:25 OBS! utgått

    PDF
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00