The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Appa­rat­dosor (externa produk­ter) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • G2870
    EAN
    4012740220033
    E-nr.
    1158306
    Förp
    1 st
    • Appa­rat­dosor (externa produk­ter) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler

    Apparatram externa produkter (ej BR65-produkter) 1-fack, Svart G2870

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Apparatram externa produkter (ej BR65-produkter) 1-fack, Svart

    G2870

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Dragav­last­ning 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Dragav­last­ning
    • M5861

      Dragavlastning BR apparatdosor, Polyamid, halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      Stan­dard 60 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Typ av dosa
      Öppen
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Dimen­sioner
    • Antal enheter
      1
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lådans place­ring
      Fram­sida
    Funk­tioner
    • Dragav­last­nings­möj­lighet
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Svart

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACh-certifikat G2870
    PDF
    RoHS-certifikat G2870
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild G2870 | Hager Sverige

      Produktbild G2870

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad G2870 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad G2870

      Apparatram externa produkter (ej BR65-produkter) 1-fack, Svart

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      2
    • 1
      G2860 - Apparatdosa extern produkt (ej BR65-produkt, men t.ex S.1 etc.) 2-fack, Svart
      G2860
      Apparatdosa extern produkt (ej BR65-produkt, men t.ex S.1 etc.) 2-fack, Svart
      E-nr.
      1158303
    • 2
      G2850 - Apparatdosa för extern produkt, 1-fack, cc 60mm, 47 mm djup, svart
      G2850
      Apparatdosa extern produkt (ej BR65-produkt, men t.ex S.1 etc.) 1-fack, Svart
      E-nr.
      1158302

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group