Apparatdosa för extern produkt, 1-fack, cc 60mm, 47 mm djup, svart G2850
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Dragavlastning dosa 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
För installation i apparatdosorStandard 60 mm
-
Typ av dosaSluten
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Antal enheter1
-
Lådans placeringFramsida
-
DragavlastningsmöjlighetJa
-
MaterialPolyamider (PA)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgSvart
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild G2850
-
Tekniska broschyrer
Fönsterbänkskanaler
Tekniska broschyrer sv-SE 2023-11-30
PDF11,50 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2017-04-19
PDF105,82 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2023-08-25
PDF80,78 kB