The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • FZ988

Låststång H1700 mm IP44/54 FZ988

EAN
3250612764914
E-nr.
2396758
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tillgänglighet och pris vid förfrågan

Låststång H1700 mm IP44/54

FZ988

  • Tillbehör
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 9 tillgängliga produkter

Passar till

  • FR13E1

    Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 800 mm + 100mm Sockel

    0,00 kr  / *
  • FR14E1

    Golvsk IP55 SKI 1800x1050x275

    0,00 kr  / *
  • FR15E1

    Golvsk IP55 SKI 1800x1300x275

    0,00 kr  / *
  • FR12E1

    Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 550 mm + 100mm Sockel

    0,00 kr  / *
  • FP11SN2

    Väggskåp IP44 1700x300x205SKII

    0,00 kr  / *
  • FP12SN2

    Väggskåp IP44 1700x550x205SKII

    0,00 kr  / *
  • FP13SN2

    Väggskåp IP44 1700x800x205SKII

    0,00 kr  / *
  • FP14SN2

    Väggskåp IP44 1700x1050x205SKII

    0,00 kr  / *
  • FP15SN2

    Väggskåp IP44 1700x1300x205SKII

    0,00 kr  / *

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACh-certifikat FZ988
PDF
Hager RoHS-certifikat FZ988
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FZ988 | Hager Sverige

    Produktbild FZ988

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad FZ988 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad FZ988

    Låststång H1700 mm IP44/54

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager Sverige

    MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

    Installationshandbok International 2015-05-28

    PDF
    582,17 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00