![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
FZ901D
EAN
3250612794003
E-nr.
2396453
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Komponenter för kablage 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd100
-
Bredd350
-
Djup400
Säkerhet
-
SkyddsklassIsoleringsklass I
-
Kapslingsklass (IP)IP54
Installation, montering
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
Material
-
FärgLjusgrå
-
MaterialStål
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer