LOCK VIT OBS! utgått FZ663
EAN
3250612766635
E-nr.
2283282
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Komponenter för kablage 1 tillgängliga produkter
-
Komponenter för sammankoppling av centraler 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd210 mm
-
Bredd830 mm
-
Djup360 mm
Utrustning
-
Antal sektioner i bredd3
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP00
Installation, montering
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
Material
-
FärgLjusgrå
-
BehandlingPulverlackerad
-
MaterialStål
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FZ663
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2011-12-14
PDF1,34 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Tekniska sidor univers golvsocklar
PDF50,97 kB
Mer dokumentation