The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • FZ644A
    EAN
    3250616004382
    E-nr.
    2302495
    Förp
    1 bit

    Sockel H200xB1050xD275 för FR/FS FZ644A

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    catalog.product_page.follow_up.title

    FZ634A

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Sockel H200xB1050xD275 för FR/FS

    FZ644A

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler
    • FZ714

      Anslutningssats för 2 sockellister ovanpå varandra

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      200 mm
    • Bredd
      1050 mm
    • Djup
      275 mm
    • Infäll­nads­bredd
      1050 mm
    Utrust­ning
    • Skåp­sockel
      Sockel komplett
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­fäste i metall
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Kolsvart
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Mate­rial
      Stål

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FZ644A
    PDF
    RoHS-certifikat FZ644A
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ644A | Hager Sverige

      Produktbild FZ644A

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad FZ644A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ644A

      Sockel H200xB1050xD275 för FR/FS

      PDF
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group