The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FZ181NM
    Ram med slitsad dörr för FWU81 kapsling FZ181NM (E-nr: 2300365) Hager erbjuder ett brett tillbehörs program med ritningsfickor, märklister, bättringsfärg mm
    EAN
    3250612780761
    E-nr.
    2300465
    Förp
    1 st

    Ram med slitsad dörr för FWU81 kapsling FZ181NM

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Ram med slitsad dörr för FWU81 kapsling

    FZ181NM

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1303 mm
    • Bredd
      353 mm
    • Djup
      13 mm
    Skydd, dörr
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Stopp­dörr
    • Typ av handtag
      Klaff­handtag med meka­nism
    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    Arki­tektur
    • Skåpets dörr­po­si­tion
      Vänster, Höger
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat FZ181NM
    PDF
    RoHS-certifikat FZ181NM
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ181NM | Hager Sverige

      Produktbild FZ181NM

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad FZ181NM | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ181NM

      Ram med slitsad dörr för FWU81

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2021-12-08 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Handbok (produktserie) en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group