Högerdörr för FW62/63/64U.... FZ014F
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Låssystem 8 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd919
-
Bredd519
-
Djup12
-
Dörr/lock transparentNej
-
Antal dörrar1
-
Dörrtyp skåpDeldörr
-
Typ av handtagKlaffhandtag med mekanism
-
Antal lås1
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
-
MaterialStål
-
BehandlingPulverlackerad
-
Skåpets dörrpositionHöger
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
LåstypLåsstång
-
Antal sektioner i bredd2
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FZ014F
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2010-08-03
PDF228,12 kB -
Tekniska broschyrer
Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28
PDF1,67 MB