INNERHRN, F-VIT OBS! utgått FWK9501100VERZ

EAN
4012740207539
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Säkerhet
  • Brand­klass
    E30, E60
Arki­tektur
  • Antal brand­av­vi­sande sidor
    3
Instal­la­tion, monte­ring
  • Perfo­re­ring botten
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    142
  • Bredd
    200
  • Längd
    750
  • Inre höjd
    49
  • Invändig bredd
    104
  • Inre area
    5096 - 5096
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    21
Mate­rial
  • Mate­rial
    Gips, Stål
  • Behand­ling
    Förzinkad
  • Färg
    Zink
Utrust­ning
  • Mant­lande mate­rial
    Stål
  • Antal kabel­hål­lare per meter
    0
  • Skil­je­vägg möjlig
    Ja
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    0
  • Med skydds­film
    Nej

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument