![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
FLATVINKEL FOR FB80130 GRÅ OBS! utgått FWK3991600VERZ
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
-
BrandklassI90
-
Antal brandavvisande sidor4
-
Perforering bottenJa
-
Höjd142
-
Bredd200
-
Längd1000
-
Inre höjd102
-
Invändig bredd159
-
Inre area16218 - 16218
-
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)65
-
MaterialGips, Stål
-
BehandlingFörzinkad
-
FärgZink
-
Mantlande materialStål
-
Antal kabelhållare per meter0
-
Skiljevägg möjligJa
-
Antal anslutbara mellanväggar0
-
Med skyddsfilmNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FWK3991600VERZ
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2005-10-20
PDF348,43 kB -
Produktcertifikat
Produktcertifikat International 2022-08-03
PDF1,01 MBProduktcertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kBProduktcertifikat International 2022-08-04
PDF633,94 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity for FWK
Försäkran om överensstämmelse International 2017-01-13
PDF679,92 kB