The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • FT63K

L55307035 OBS! utgått FT63K

EAN
3250612700424
E-nr.
2283137
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

L55307035 OBS! utgått

FT63K

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
  • FZ402

    universalfläns, med tätning IP54

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    950 mm
  • Bredd
    800 mm
  • Djup
    275 mm
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    2 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP54
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Låstyp
    Nyck­ellås, Kvartsvarvs lås
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    3
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    6
  • Antal rader
    6
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035
  • Mate­rial
    Stål
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    630 A

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FT63K | Hager Sverige

    Produktbild FT63K

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad FT63K | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad FT63K

    L55307035 OBS! utgått

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT** | Hager Sverige

    Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT**

    Installationshandbok International 2020-01-01

    PDF
    824,09 kB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

    PDF
    110,13 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00