The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FT41K
    EAN
    3250612700332
    E-nr.
    2283119
    Förp
    1 st

    Väggskåp,univers,IP54/I,H650 x B300 x D275,48 mod,genomskinliga dörrar FT41K

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Väggskåp,univers,IP54/I,H650 x B300 x D275,48 mod,genomskinliga dörrar

    FT41K

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
    • FZ402

      universalfläns, med tätning IP54

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      650 mm
    • Bredd
      300 mm
    • Djup
      275 mm
    • Mate­rial tjocklek sido­vägg
      2 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP54
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Låstyp
      Kvartsvarvs lås
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Antal öppningar för fläns­plattor
      2
    • Antal rader
      4
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Mate­rial
      Stål
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      630 A

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FT41K | Hager Sverige

      Produktbild FT41K

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad FT41K | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FT41K

      Väggskåp,univers,IP54/I,H650 x B300 x D275,48 mod,genomskinliga dörrar

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT** | Hager Sverige

      Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT**

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      824,09 kB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      110,13 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00