![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
SWE long FFW73MS1
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
Antal rader3
-
Med låsNej
-
Har monteringsplattaNej
-
Antal moduler45
-
Höjd1241
-
Bredd421
-
Djup122
-
Inbyggnadsdjup122
-
Typ av handtagKlaffhandtag med mekanism
-
Dörr/lock transparentNej
-
MaterialStål
-
RAL-kod9010
-
FärgLjusgrå
-
SkyddsklassIsoleringsklass I
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
LåstypUtan lås
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FFW73MS1
-
Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity for Small distribution boards intended to be operated by ordinary people (DBO)
Försäkran om överensstämmelse International 2022-12-14
PDF108,60 kB