The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • FA23G

Trafo, rund Diam. 105 mm för Relä HR OBS! utgått FA23G

EAN
3250612510153
E-nr.
2283005
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Trafo, rund Diam. 105 mm för Relä HR OBS! utgått

FA23G

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
  • FZ402

    universalfläns, med tätning IP54

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    1850 mm
  • Bredd
    800 mm
  • Djup
    350 mm
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    2 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP54
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Låstyp
    Nyck­ellås, Kvartsvarvs lås
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    3
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    6
  • Antal rader
    12
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035
  • Mate­rial
    Stål
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    630 A

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat FA23G
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FA23G | Hager Sverige

    Produktbild FA23G

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad FA23G | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad FA23G

    Trafo, rund Diam. 105 mm för Relä HR OBS! utgått

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT** | Hager Sverige

    Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT**

    Installationshandbok International 2020-01-01

    PDF
    824,09 kB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

    PDF
    62,61 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00