ESL426S
EAN
3250612400201
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Hjälpkontakt för apparat i fördelningscentral 1 tillgängliga produkter
-
Beröringsskydd 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Anslutning
-
Anslutningstyp4NC
-
Antal anslutningar4
-
Area flexibel ledare1 - 6 mm²
-
Area solid ledare1 - 10 mm²
Elektrisk ström
-
Märkström25
Kapacitet
-
Antal moduler2
Frekvens
-
Frekvens50 - 60
Spänning
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000
-
Nominell isolationsspänning Ui440
-
Styrspänning AC12 - 12
-
Styrspänning DC0 - 0
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-10 - 50
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80
Uthållighet
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)1000000
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)30000
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström6
-
Absorberad startström2,90
Dimensioner
-
Höjd83
-
Bredd35,75
-
Djup60
Utrustning
-
Antal slutande kontakter0
-
Antal öppnande kontakter4
-
Med brytare för manuell omkopplingNej
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment1,20 - 1,20