ESD326S
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Anslutningstyp3NC
-
Antal anslutningar3
-
Area flexibel ledare1 - 6 mm²
-
Area solid ledare1 - 10 mm²
-
Märkström25
-
Antal moduler2
-
Frekvens50 - 50
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000
-
Nominell isolationsspänning Ui440
-
Styrspänning AC24 - 24
-
Styrspänning DC0 - 0
-
Driftstemperatur-10 - 50
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)1000000
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)30000
-
Total effektförlust vid nominell märkström4,30
-
Absorberad startström2,80
-
Höjd83
-
Bredd35,75
-
Djup60
-
Antal slutande kontakter0
-
Antal öppnande kontakter3
-
Med brytare för manuell omkopplingNej
-
Nominellt åtdragningsmoment1,20 - 1,20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ESD326S
-
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2021-09-23
PDF385,80 kB