The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EPN511
    Impulsrelä EPN511 (E.nr: 4028462) med märkström 16A och med spolspänning 12V i en moduls bredd. Impulsreläet har en normalt öppen (NO) kontakt. Impulsrelä även kallat bistabilt relä. Styrs via puls från t.ex tryckknapp. För mindre laster såsom belysning mm. Försedd med lägesindikering. och handomkopplare.
    EAN
    3250612369607
    Förp
    1 st

    Impulsrelä med en slutande kontakt 16 A, AC-7a. Spole 12 V. 1 modul. EPN511

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    EPN521

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Impulsrelä med en slutande kontakt 16 A, AC-7a. Spole 12 V. 1 modul.

    EPN511

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Hjälp­kon­takt för apparat i fördel­nings­cen­tral 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Hjälp­kon­takt för apparat i fördel­nings­cen­tral
    • EPN053

      Impulsstyrning via strömställare

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    • Stan­d-by förbruk­ning
      6 mA
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC1
      16 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1NO
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Spän­ning
    • Styr­spän­ning AC
      12 - 12 V
    • Styr­spän­ning DC
      0 - 0 V
    • Styr­spän­ning 1
      12 - 12 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      250 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      250 - 250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      1,20 W
    • Absor­berad start­ström
      25 VA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      63 mm
    Belys­ning
    • Max. lysrörs­be­last­ning
      800 VA
    • Max. lysrörs­be­last­ning, paral­lell­kom­pen­serad
      900 VA
    Utrust­ning
    • Antal slutande kontakter
      1
    • Antal NC-kon­takter
      0

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EPN511
    PDF
    RoHS-certifikat EPN511
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EPN511 | Hager Sverige

      Produktbild EPN511

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EPN511 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EPN511

      Impulsrelä, 1 NO 16 A AC-7a och med en spolspänning på 12V AC.

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      59,69 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group