The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • EP510

IMPULSRELÄ 1SL 220V-UTGÅÖENDE OBS! Utgått EP510

EAN
3250612365104
Förp
12 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

IMPULSRELÄ 1SL 220V-UTGÅÖENDE OBS! Utgått

EP510

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    16 A
  • Stan­d-by förbruk­ning
    6 mA
  • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC1
    16 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    1NO
  • Antal anslut­ningar
    1
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
Spän­ning
  • Styr­spän­ning AC
    230 - 230 V
  • Styr­spän­ning DC
    110 - 110 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    250 - 250 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 40 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    1,20 W
  • Absor­berad start­ström
    25 VA
Dimen­sioner
  • Höjd
    70 mm
  • Bredd
    17,50 mm
  • Djup
    83 mm

Nedladdningar

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad EP510 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad EP510

    IMPULSRELÄ 1SL 220V-UTGÅÖENDE OBS! Utgått

    PDF
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00