The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • EP410

Elekt. Impulsrelä 1sl 230V AC OBS! Utgått EP410

EAN
3250612364107
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Elekt. Impulsrelä 1sl 230V AC OBS! Utgått

EP410

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    16 A
  • Stan­d-by förbruk­ning
    100 mA
  • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC1
    16 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    1NO
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 6 mm²
  • Area solid ledare
    1 - 10 mm²
  • Antal anslut­ningar
    1
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
Spän­ning
  • Styr­spän­ning AC
    230 - 230 V
  • Styr­spän­ning 1
    230 - 230 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    250 - 250 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -10 - 50 °C
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    1,20 W
  • Absor­berad start­ström
    1 VA
Dimen­sioner
  • Höjd
    85 mm
  • Bredd
    17,50 mm
  • Djup
    60 mm
Belys­ning
  • Max. lysrörs­be­last­ning
    1000 VA
  • Max. lysrörs­be­last­ning, paral­lell­kom­pen­serad
    300 VA
Utrust­ning
  • Antal slutande kontakter
    1
  • Antal NC-kon­takter
    0

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild EP410 | Hager Sverige

    Produktbild EP410

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad EP410 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad EP410

    Elekt. Impulsrelä 1sl 230V AC OBS! Utgått

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2008-04-01

    PDF
    382,62 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00