The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • EK760

Ventilställdon till element RF OBS! Utgått EK760

EAN
3250615697196
E-nr.
1739188
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Reservdel: kontrollera tillgänglighet hos din grossist

Ventilställdon till element RF OBS! Utgått

EK760

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    3 - 3 V
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    0 - 50 °C

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild EK760 | Hager Sverige

    Produktbild EK760

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad EK760 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad EK760

    Ventilställdon till element RF OBS! Utgått

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, it-IT 2016-06-29 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, it-IT 2016-06-29

    PDF
    2,16 MB
  • Produktbilaga

    Bild Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Sverige

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Produktbilaga International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Quicklink | Hager Sverige

    Quicklink

    Det smarta trådlösa systemet

    PDF
    3,85 MB
    Bild coviva | Hager Sverige

    coviva

    smarta hem enkelt installerat

    PDF
    1,84 MB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00