Hörnkanal EK, 40x40mm, 2,5m, komplett med över och underdel, Vit EK4004009016

EAN
4012740017398
E-nr.
1156536
Förp
40 meter

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ändstycke för hörn­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Inner­hörn för hörn­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • T-stycke för hörn­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Skarv för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 4 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    40
  • Bredd
    40
  • Längd
    2500
  • Inre area
    800 - 800
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    4
Utrust­ning
  • Antal fack
    2 - 2
  • Antal parti­tioner
    1
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Ja
  • Med skydds­film
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Trafikvit
  • RAL-kod
    9016
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation