The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EK4004009001
    EAN
    4012740829014
    E-nr.
    1156982
    Förp
    40 meter

    Hörnkanal vit 2,5 meter EK40040-9001 EK4004009001

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Hörnkanal vit 2,5 meter EK40040-9001

    EK4004009001

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    SL2008081D1
    SL2008081D1
    Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Aluminium
    Lägg till
    Lägg till
    SL20080819011
    SL20080819011
    Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Svart
    Lägg till
    Lägg till
    SL2005581D1
    SL2005581D1
    Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Aluminium
    Lägg till
    Lägg till
    SL20055819011
    SL20055819011
    Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Svart
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      40 mm
    • Bredd
      40 mm
    • Längd
      2500 mm
    • Inre area
      800 - 800 mm²
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      4
    Utrust­ning
    • Antal fack
      2 - 2
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Ja
    • Med skydds­film
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Färg
      Crème
    • RAL-kod
      9001

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EK4004009001 | Hager Sverige

      Produktbild EK4004009001

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad EK4004009001 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EK4004009001

      Hörnkanal vit 2,5 meter EK40040-9001

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019 | Hager Sverige

      EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      51,90 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group