The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • Inom­hus- och utom­hus­de­tek­torer
    • Takde­tek­torer
    • EER503
    EAN
    3250612256235
    E-nr.
    1301933
    Förp
    1 st
    • Takde­tek­torer

    Närvarodetektor 360° ø20m, infälld, IP41, vit EER503

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Närvarodetektor 360° ø20m, infälld, IP41, vit

    EER503

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Detek­te­ring
    • Detek­te­rings­vinkel
      360 - 360
    • Typ av sensor
      Närva­ro­de­tektor
    • Detek­te­rings­om­råde, hori­son­tellt
      360 - 360
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning urkopp­ling
      0
    • Till­slags­för­dröj­ning
      0
    Belys­ning
    • LED-lam­pans effekt
      400 W
    • Käns­lighet foto­cell
      5 - 2000 lx
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Snab­ban­slut­ningar
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      78 mm
    • Instal­la­tions­höjd
      2,50 - 2,50 m
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP41
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    • Takmon­te­ring möjlig
      Ja
    Räck­vidd
    • Max. över­fö­rings­om­råde framåt
      5 m
    • Max. sänd­nings­längd, åt sidorna
      10 m

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2022-06-07
    PDF
    207,91 kB
    REACh-certifikat EER503
    PDF
    RoHS-certifikat EER503
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EER503 | Hager Sverige

      Produktbild EER503

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EER503 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EER503

      Närvarodetektor 360° ø20m, infälld, IP41, vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok sv-SE 2024-06-05 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2024-06-05

      PDF
      879,91 kB
      Bild Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager Sverige

      Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)

      Installationshandbok en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,38 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2024-01-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2024-01-18

      PDF
      112,22 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-01-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-01-18

      PDF
      101,16 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      EER515 - Rörelsedetektor  360°  30x5m, utanpåliggande, korridor, IP41, vit
      EER515
      Rörelsedetektor 360° 30x5m, utanpåliggande, korridor, IP41, vit
      E-nr.
      1301936
    • 2
      TXD501 - Närvarodetektor KNX 360°, mini, infälld, IP41, vit
      TXD501
      Närvarodetektor KNX 360°, mini, infälld, IP41, vit
      E-nr.
      1740297
    • 3
      TXC515 - Rörelsedetektor KNX 360°, utanpåliggande., korridor, IP41, vit
      TXC515
      Rörelsedetektor KNX 360°, utanpåliggande., korridor, IP41, vit
      E-nr.
      1740295
    • 4
      TXD503 - Närvarodetektor KNX 360°, infälld, IP41, vit
      TXD503
      Närvarodetektor KNX 360°, infälld, IP41, vit
      E-nr.
      1740298
    • 5
      TXC518 - Rörelsedetektor KNX 360°, utanpåliggande, highbay, IP41, vit
      TXC518
      Rörelsedetektor KNX 360°, utanpåliggande, highbay, IP41, vit
      E-nr.
      1740296

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group