Närvarodetektor DALI/DSI 360° EE816

EAN
3250617579209
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor 3 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Detek­te­ring
  • Detek­te­rings­vinkel
    360 - 360
  • Typ av sensor
    Närva­ro­de­tektor
Inställ­ningar
  • Tids­för­dröj­ning
    1 Min - 1 h
Belys­ning
  • Respons­ljus­styrkan justerbar
    5 - 1000
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Dimen­sioner
  • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
    2,5 - 3,5
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 45
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    Plast
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP41
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Ja
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar
  • Funk­tion
    Kan endast användas som enskild enhet
  • Utfö­rande
    Med fjäderklämmor för takin­stal­la­tion

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation