The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • EE203

Ljusrelä 2-kan kask+display EE203

EAN
3250612252039
E-nr.
1316628
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Ljusrelä 2-kan kask+display

EE203

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230 V
Inställ­ningar
  • Till­slags­för­dröj­ning
    0
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    0 - 45 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 6 mm²
  • Area solid ledare
    1.5 - 10 mm²
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Dimen­sioner
  • Höjd
    85 mm
  • Bredd
    71 mm
  • Djup
    58 mm

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild EE203 | Hager Sverige

    Produktbild EE203

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad EE203 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad EE203

    Ljusrelä 2-kan kask+display

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2010-01-11 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2010-01-11

    PDF
    1,88 MB
    Bild Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2010-01-11 | Hager Sverige

    Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2010-01-11

    PDF
    1,87 MB
    Bild Interrupteur crepusculaire 2 voies + 2 entrees EE202, EE203 | Hager Sverige

    Interrupteur crepusculaire 2 voies + 2 entrees EE202, EE203

    Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    1,15 MB
    Bild Interrupteur crepusculaire 2 voies + 2 entrees de commande EE202, EE203 | Hager Sverige

    Interrupteur crepusculaire 2 voies + 2 entrees de commande EE202, EE203

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    1,15 MB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00