Givare för infällnad OBS! Utgått EE002
EAN
3250612250028
E-nr.
1316616
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-30 - 60
Installation, montering
-
Montering påInfälldmontering
Anslutning
-
Typ av monteringInbyggd installation
Dimensioner
-
Maximalt anslutningsavstånd mellan mottagare och sändare50 m
-
Höjd40
-
Bredd40
-
Djup90
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EE002
-
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
Produktdatablad
Produktdatablad en-GB 2020-01-01
PDF166,33 kB
Mer dokumentation