The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • ED192

EFFEKTVAKT 2 KONTAKTER OBS! Utgått ED192

EAN
3250612241927
E-nr.
8871106
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

EFFEKTVAKT 2 KONTAKTER OBS! Utgått

ED192

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Kapa­citet
  • Antal moduler
    3
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 40 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    100000
Dimen­sioner
  • Höjd
    85 mm
  • Bredd
    53 mm
  • Djup
    64 mm

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild ED192 | Hager Sverige

    Produktbild ED192

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad ED192 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad ED192

    EFFEKTVAKT 2 KONTAKTER OBS! Utgått

    PDF
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00