The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EC379M
    EAN
    3250612233793
    E-nr.
    0900117
    Förp
    1 st

    Energimät CT3000/5A MBUS MID OBS! Utgått EC379M

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Energimät CT3000/5A MBUS MID OBS! Utgått

    EC379M

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Bussystem
      M-BUS
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      3000 A
    • Maximal mätkrets­ström
      3000 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Bredd
      72 mm
    Utrust­ning
    • Typ av impuls­gi­vare
      Elekt­risk
    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för
      Inköp/Lo­gistik
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Mått
    • Mätsystem
      Mätning via ström­trans­for­mator
    • Typ av mätin­stru­ment
      Elekt­ro­nisk
    • Mätom­råde frekvens
      50 - 50 Hz
    Ström­för­sörj­ning
    • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
      4
    Funk­tioner
    • Typ av tariff
      Enkel­ta­riff
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Ström
    • Ener­gi­för­bruk­ning VA
      10 VA
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      2 W
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    RoHS-certifikat EC379M
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EC379M | Hager Sverige

      Produktbild EC379M

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad EC379M | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EC379M

      Energimät CT3000/5A MBUS MID OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, de-DE 2014-11-28 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2014-11-28

      PDF
      1,32 MB
      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR 2014-11-28 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR 2014-11-28

      PDF
      1,32 MB
    • Produktbilaga

      Bild Produktbilaga International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Produktbilaga International 2020-01-01

      XLS
      139,00 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group