The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • EC377M

Energimät CT3000/5A RS485 MID OBS! Utgått EC377M

EAN
3250612233779
E-nr.
0900116
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Energimät CT3000/5A RS485 MID OBS! Utgått

EC377M

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Bussystem
    MODBUS
Elekt­risk ström
  • Märkström
    3000 A
  • Maximal mätkrets­ström
    3000 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Dimen­sioner
  • Höjd
    90 mm
  • Bredd
    72 mm
Utrust­ning
  • Typ av impuls­gi­vare
    Elekt­risk
Kompa­ti­bi­litet
  • Lämplig för
    Inköp/Lo­gistik
Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp buss­system
    RS485
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    DIN-s­kena
Mått
  • Mätsystem
    Mätning via ström­trans­for­mator
  • Typ av mätin­stru­ment
    Elekt­ro­nisk
  • Mätom­råde frekvens
    50 - 50 Hz
Ström­för­sörj­ning
  • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
    4
Funk­tioner
  • Typ av tariff
    Enkel­ta­riff
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 55 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Ström
  • Ener­gi­för­bruk­ning VA
    10 VA
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    2 W
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat EC377M
PDF
RoHS-certifikat EC377M
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild EC377M | Hager Sverige

    Produktbild EC377M

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad EC377M | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad EC377M

    Energimät CT3000/5A RS485 MID OBS! Utgått

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR 2014-11-28 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fr-FR 2014-11-28

    PDF
    1,35 MB
  • Produktbilaga

    Bild Produktbilaga International 2020-01-01 | Hager Sverige

    Produktbilaga International 2020-01-01

    XLS
    344,00 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00