Energimätare 1-fas, strömtrafo OBS! Utgått EC320
EAN
3250612233205
E-nr.
0981246
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Antal poler3P+N
Elektrisk ström
-
Märkström1500 A
-
Maximal mätkretsström1500 A
Kapacitet
-
Antal moduler4
Dimensioner
-
Höjd85 mm
-
Bredd70 mm
-
Djup58 mm
Utrustning
-
Typ av impulsgivareElektrisk
Installation, montering
-
MonteringDIN-skena
Mått
-
Typ av mätinstrumentElektronisk
-
Mätområde frekvens50 - 60 Hz
Strömförsörjning
-
Antal faser för strömförsörjningen4
Funktioner
-
Typ av tariffEnkeltariff
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP30
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-20 - 70 °C
Ström
-
Energiförbrukning VA5 VA
-
Total effektförlust vid nominell märkström2 W
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Nedladdningar
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad EC320
Energimätare 1-fas, strömtrafo OBS! Utgått
PDF -
Installationshandbok
Compteur d'énergie triphasé de 50A à 1500A simple et double tarif EC320 EC321
Installationshandbok sv-SE 2020-01-01
PDF69,68 kB
Compteur triphase EC 320, EC 321
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF66,69 kB
Mer dokumentation