Energimätare 3-fas, 80 A OBS! Utgått EC314P
EAN
3250612233144
E-nr.
981249
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Antal poler3P+N
Elektrisk ström
-
Märkström80 A
-
Maximal mätkretsström80 A
Kapacitet
-
Antal moduler7
Dimensioner
-
Höjd107 mm
-
Bredd126 mm
-
Djup64 mm
Utrustning
-
Typ av impulsgivareElektrisk
Anslutning
-
AnslutningstypDirektanslutning
Installation, montering
-
MonteringDIN-skena
Mått
-
Typ av mätinstrumentElektronisk
-
Mätområde frekvens50 - 60 Hz
Strömförsörjning
-
Antal faser för strömförsörjningen4
Funktioner
-
Typ av tariffEnkeltariff
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-20 - 70 °C
Ström
-
Energiförbrukning VA10 VA
-
Total effektförlust vid nominell märkström2 W
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Nedladdningar
Mer dokumentation