The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • EC310

Energimätare 3-fas, 80 A EC310

EAN
3250612233106
E-nr.
0981245
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Energimätare 3-fas, 80 A

EC310

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    3P+N
Elekt­risk ström
  • Märkström
    80 A
  • Maximal mätkrets­ström
    80 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    7
Dimen­sioner
  • Höjd
    107 mm
  • Bredd
    126 mm
  • Djup
    58 mm
Utrust­ning
  • Typ av impuls­gi­vare
    Elekt­risk
Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    Direk­tan­slut­ning
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    DIN-s­kena
Mått
  • Typ av mätin­stru­ment
    Elekt­ro­nisk
  • Mätom­råde frekvens
    50 - 60 Hz
Ström­för­sörj­ning
  • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
    4
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
Ström
  • Ener­gi­för­bruk­ning VA
    9,70 VA
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    2 W
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz

Nedladdningar

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad EC310 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad EC310

    Energimätare 3-fas, 80 A

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Compteur d'énergie triphasé entrée directe 80A EC310 EC311 | Hager Sverige

    Compteur d'énergie triphasé entrée directe 80A EC310 EC311

    Installationshandbok sv-SE 2020-01-01

    PDF
    102,56 kB
    Bild Compteur triphase EC 310, EC 311 | Hager Sverige

    Compteur triphase EC 310, EC 311

    Installationshandbok en-GB 2020-01-01

    PDF
    104,26 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00