Energimätare 1-fas, strömtrafo OBS! Utgått EC111
EAN
3250612231119
E-nr.
981243
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Antal poler1P+N
Elektrisk ström
-
Märkström32 A
-
Maximal mätkretsström32 A
Kapacitet
-
Antal moduler3
Dimensioner
-
Höjd85 mm
-
Bredd53 mm
-
Djup58 mm
Utrustning
-
Typ av impulsgivareElektrisk
Anslutning
-
AnslutningstypDirektanslutning
Installation, montering
-
MonteringDIN-skena
Mått
-
Typ av mätinstrumentElektronisk
-
Mätområde frekvens50 - 60 Hz
Strömförsörjning
-
Antal faser för strömförsörjningen1
Funktioner
-
Typ av tariffEnkeltariff
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-20 - 70 °C
Ström
-
Energiförbrukning VA17,50 VA
-
Total effektförlust vid nominell märkström2 W
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Nedladdningar
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad EC111
Energimätare 1-fas, strömtrafo OBS! Utgått
PDF -
Installationshandbok
Compteur d'énergie monophasé 32 A simple et double tarif EC111
Installationshandbok sv-SE 2020-01-01
PDF58,56 kB
Compteurs monophasé 32A simple et double tarif EC 111, EC 112
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF56,26 kB
Mer dokumentation