The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • DN5012527030

LOKK TIL ALLE DNG M/BREDDE 125 OBS! Utgått DN5012527030

EAN
4012740119696
Förp
28 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

LOKK TIL ALLE DNG M/BREDDE 125 OBS! Utgått

DN5012527030

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 2 tillgängliga produkter

Passar till

  • DNG5012507030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG50125

    0,00 kr  / *
  • DNG7512507030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG75125

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    125 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Lock­bredd
    125 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Grå (sten­fär­gad)
  • RAL-kod
    7030

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument International 2022-04-27
PDF
226,53 kB
REACh-certifikat DN5012527030
PDF
RoHS-certifikat DN5012527030
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild DN5012527030 | Hager Sverige

    Produktbild DN5012527030

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad DN5012527030 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad DN5012527030

    LOKK TIL ALLE DNG M/BREDDE 125 OBS! Utgått

    PDF
  • Produktdatablad

    Bild Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system DNG in English

    Produktdatablad en-GB 2018-10-11

    PDF
    323,61 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system DNG in German

    Produktdatablad de-DE 2018-10-11

    PDF
    320,40 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00