Nedf stav 80 3,4-3,7 spänn Vit • DAS8034009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • DAS8034009010

Nedf stav 80 3,4-3,7 spänn Vit OBS! Utgått

DAS8034009010

Nedf stav 80 3,4-3,7 spänn Vit OBS! Utgått DAS8034009010

EAN
4012740903134
E-nr.
1156706
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Djup
    65 mm
  • Bredd
    98 mm
  • Instal­la­tions­höjd
    3,4 - 3,7 m
  • Höjd­ju­ste­ring
    300 mm
  • Inre area
    5400 - 5400 mm²
  • Stav­form
    Rektan­gulär
  • Lock­bredd
    80 mm
Skydd, dörr
  • Antal monter­bara lock
    1
Utrust­ning
  • Justerbar
    Ja
  • Är bärbar
    Nej
Kabel
  • Kabelns ingångs­läge
    Ovan­sida
Instal­la­tion, monte­ring
  • Takmon­te­ring möjlig
    Ja
  • Lämplig för mark­mon­tage
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Alumi­nium
  • Behand­ling
    Lackad
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
Konfi­gu­ra­tion
  • Antal sidor för instal­la­tion
    Enkel­sidig

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,11 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild DAS8034009010 | Hager Sverige

    Produktbild DAS8034009010

  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Sverige

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00