Nedf stav 80 3,1-3,4 spänn Vit • DAS8031009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • DAS8031009010
            Utgått
            DAS8031009010 - Nedf stav 80 3,1-3,4 spänn Vit OBS! Utgått
            DAS8031009010 - Nedf stav 80 3,1-3,4 spänn Vit OBS! Utgått
            DAS8031009010 - Nedf stav 80 3,1-3,4 spänn Vit OBS! Utgått
            Utgått

            Nedf stav 80 3,1-3,4 spänn Vit OBS! Utgått

            DAS8031009010

            DAS8031009010 - Nedf stav 80 3,1-3,4 spänn Vit OBS! Utgått
            DAS8031009010 - Nedf stav 80 3,1-3,4 spänn Vit OBS! Utgått
            Utgått
            DAS8031009010 - Nedf stav 80 3,1-3,4 spänn Vit OBS! Utgått

            Nedf stav 80 3,1-3,4 spänn Vit OBS! Utgått DAS8031009010

            EAN
            4012740903127
            E-nr.
            1156704
            Förp
            1 st

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in

            Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
            För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            Produktdatablad

            Tekniska egenskaper

            Dimen­sioner
            • Djup
              65 mm
            • Bredd
              98 mm
            • Instal­la­tions­höjd
              3,1 - 3,4 m
            • Höjd­ju­ste­ring
              300 mm
            • Inre area
              5400 - 5400 mm²
            • Stav­form
              Rektan­gulär
            • Lock­bredd
              80 mm
            Skydd, dörr
            • Antal monter­bara lock
              1
            Utrust­ning
            • Justerbar
              Ja
            • Är bärbar
              Nej
            Kabel
            • Kabelns ingångs­läge
              Ovan­sida
            Instal­la­tion, monte­ring
            • Takmon­te­ring möjlig
              Ja
            • Lämplig för mark­mon­tage
              Ja
            Mate­rial
            • Mate­rial
              Alumi­nium
            • Behand­ling
              Lackad
            • Färg
              Vit
            • RAL-kod
              9010
            Konfi­gu­ra­tion
            • Antal sidor för instal­la­tion
              Enkel­sidig

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            Certifieringar och dokument

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,13 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild DAS8031009010 | Hager Sverige

              Produktbild DAS8031009010

            • Användarhandbok

              Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

              Användarhandbok International 2020-01-01

              PDF
              1,72 MB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Sverige

              EC declaration of conformity DA_DB_DE

              EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

              PDF
              133,23 kB
            Mer dokumentation

            Reservdel

            Se mer

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00