![](https://hager.com/se/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Nedf stav 80 2,5-2,8 spänn Vit OBS! Utgått DAS8025009010
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
-
Djup65
-
Bredd98
-
Installationshöjd2,5 - 2,8
-
Höjdjustering300
-
Inre area5400 - 5400
-
StavformRektangulär
-
Lockbredd80
-
Antal monterbara lock1
-
JusterbarJa
-
Är bärbarNej
-
Placering kabelingångOvansida
-
Takmontering möjligJa
-
Lämplig för markmontageJa
-
MaterialAluminium
-
BehandlingLackad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild DAS8025009010
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2017-11-20
PDF133,23 kB