Nedf stav 80 2,5-2,8m dubb Vit • DAS28025009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • DAS28025009010

Nedf stav 80 2,5-2,8m dubb Vit OBS! Utgått

DAS28025009010

Nedf stav 80 2,5-2,8m dubb Vit OBS! Utgått DAS28025009010

EAN
4012740907576
E-nr.
1156710
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Djup
    130 mm
  • Bredd
    98 mm
  • Instal­la­tions­höjd
    2,5 - 2,8 m
  • Höjd­ju­ste­ring
    300 mm
  • Inre area
    10800 - 10800 mm²
  • Stav­form
    Rektan­gulär
  • Lock­bredd
    80 mm
Skydd, dörr
  • Antal monter­bara lock
    2
Utrust­ning
  • Justerbar
    Ja
  • Är bärbar
    Nej
Kabel
  • Kabelns ingångs­läge
    Ovan­sida
Instal­la­tion, monte­ring
  • Takmon­te­ring möjlig
    Ja
  • Lämplig för mark­mon­tage
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Alumi­nium
  • Behand­ling
    Lackad
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,00 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,37 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild DAS28025009010 | Hager Sverige

    Produktbild DAS28025009010

  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Sverige

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00