The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • DAFF220007021

Tung fot dubbel, anthrazit OBS! Utgått DAFF220007021

EAN
4012740903882
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Tung fot dubbel, anthrazit OBS! Utgått

DAFF220007021

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall
  • Behand­ling
    Lackad
  • Färg
    Svartgrå
  • RAL-kod
    7021

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild DAFF220007021 | Hager Sverige

    Produktbild DAFF220007021

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad DAFF220007021 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad DAFF220007021

    Tung fot dubbel, anthrazit OBS! Utgått

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
  • Installationshandbok

    Bild notice socle pour colonne | Hager Sverige

    notice socle pour colonne

    Installationshandbok International 2020-01-01

    PDF
    141,21 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Sverige

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00