Nedf stav 80 flex slang 2m Alu OBS! Utgått DAF802000ELN
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
-
Djup65 mm
-
Bredd98 mm
-
Installationshöjd2 - 2 m
-
Höjdjustering0
-
Inre area5400 - 5400 mm²
-
StavformRektangulär
-
Lockbredd80 mm
-
Antal monterbara lock1
-
JusterbarNej
-
Är bärbarJa
-
Kabelns ingångslägeOvansida
-
Takmontering möjligNej
-
Lämplig för markmontageNej
-
MaterialAluminium
-
BehandlingAnodiserad/Eloxerad
-
FärgAluminium
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild DAF802000ELN
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2020-01-01
PDF141,21 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20
PDF133,23 kB