DABA5016019010
EAN
4012740825306
Förp
12 meter
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Monteringssats för kabelförläggningssystem 1 tillgängliga produkter
-
Böj för kabelränna 1 tillgängliga produkter
-
Ändstycke för kabelränna 1 tillgängliga produkter
-
T-stycke för kabelränna 1 tillgängliga produkter
-
Tillbehör/Reservdelar bärkabelssystem 1 tillgängliga produkter
-
Se mer 3 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd50 mm
-
Bredd160 mm
-
Längd3000 mm
-
Material tjocklek1,80 mm
Material
-
MaterialAluminium
-
BehandlingObehandlad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010