The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • BSFRJ45R45E

Golvbox 220V+RJ45 Rostfr stål OBS! Utgått BSFRJ45R45E

EAN
4012002245248
E-nr.
1172249
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Golvbox 220V+RJ45 Rostfr stål OBS! Utgått

BSFRJ45R45E

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Med skyddsram för matta
    Ja
  • Med urspår­ning för golv­be­lägg­ning
    Nej
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    48 mm
  • Infäll­nads­bredd
    107 mm
  • Inbygg­nads­längd
    107 mm
  • Längd
    120 mm
  • Bredd
    120 mm
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för infälld golv­mon­te­ring
    Ja
  • Lämplig för montage i betong
    Ja
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Lämplig för upphöjda golv­system
    Ja
  • Lämplig för våtren­gö­ring
    Nej
Instruk­tioner
  • Golvun­der­håll
    Torr
Mate­rial
  • Mate­rial
    Alumi­nium
  • Behand­ling
    Borstad
  • Färg
    Rost­fritt stål
Använd­nings­för­hål­landen
  • Vertikal belast­ning över stor yta (tung last)
    20 kN
  • Vertikal belast­ning på små ytor
    3 kN
Skydd, dörr
  • Mate­rial skydd
    Alumi­nium
Funk­tioner
  • Lämplig för kanal under golv
    Ja
Text
  • Kabe­lut­gång
    Med kabe­lut­gång i locket
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    1
  • Antal uttag
    1
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK08
  • Skydds­klass i oanvänt skick
    IP30

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild BSFRJ45R45E | Hager Sverige

    Produktbild BSFRJ45R45E

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad BSFRJ45R45E | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad BSFRJ45R45E

    Golvbox 220V+RJ45 Rostfr stål OBS! Utgått

    PDF
  • Katalog

    Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

    Underfloor trunking systems

    Catalouge in English

    PDF
    27,28 MB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00