The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • BR651005HLAN

L-vinkel BR 68x100mm, Halogenfri, Aluminium BR651005HLAN

EAN
4012740901109
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

L-vinkel BR 68x100mm, Halogenfri, Aluminium

BR651005HLAN

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    68 mm
  • Bredd
    100 mm
  • Mätning A
    135 mm
Till­behör
  • Till­be­hörstyp
    Kapslad
Konfi­gu­ra­tion
  • Över­lapp
    Ja
Instal­la­tion, monte­ring
  • Perfo­re­ring botten
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Behand­ling
    Lackad
  • Färg
    Alumi­nium
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-12-15
PDF
430,54 kB
Hager REACh-certifikat BR651005HLAN
PDF
Hager RoHS-certifikat BR651005HLAN
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild BR651005HLAN | Hager Sverige

    Produktbild BR651005HLAN

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad BR651005HLAN | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad BR651005HLAN

    L-vinkel BR 68x100mm, Halogenfri, Aluminium

    PDF
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild CE Certification BR65 | Hager Sverige

    CE Certification BR65

    EU-försäkran (DoC) International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00